PHOENIX CONTACT 1076851
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Module for industrial connectors (FO)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/02/19/1076851.prj},{NB=1076851},{MANUID=1076851},{AAC820=-40},{AAC821=85},{AAF040=0.022},{AAT080=8},{BAA039=85},{AAO663=4055626783994},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85367000},{AAO676=1076851},{DESCSHORT=19\" mounting frame},{DESCLONG=19\" mounting frame, degree of protection: IP67, number of positions: 8, material: Aluminum alloy, color: gray},{MANUTYPEDESC=FOC-FR19:1U-2OS4S-LCD4-OM1},{PREVIEW=../../../_pool_/66/fe/102363_1000_int_04.png},{INTNO=4055626783994},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=62},{BAC140=V0},{AAC207=not relevant},{AAS468=not relevant},{AAD244=not relevant},{AAW338=19\" mounting frame}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1076851 - FOC-FR19:1U-2OS4S-LCD4-OM1
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1076851
MANUID
Product number of the Manufacturer
1076851
DESCSHORT
Short Description
19" mounting frame
DESCLONG
Long Description
19" mounting frame, degree of protection: IP67, number of positions: 8, material: Aluminum alloy, color: gray
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-FR19:1U-2OS4S-LCD4-OM1
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4055626783994
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
62
BAC140
Combustibility class
V0
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
85
°C
AAF040
net weight
0.022
kg
AAT080
Pole number
8
AAC207
Material of the contact
not relevant
BAA039
max. operating ambient temperature
85
°C
AAS468
Contact type
not relevant
AAD244
Category
not relevant
AAO663
GTIN
4055626783994
AAW338
Manufacturer product designation
19" mounting frame
AAU734
Manufacturer product description
Fiber optic distribution box, type: 19"-rack mount fiber optic distribution box, degree of protection: IP20, number of positions: 2*4, marking material: aluminum, color: gray
AAO057
Product type
FOC-FR19:1U-2OS4S-LCD4-OM1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청