Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1077117 - HC-Q-I-RJ45-08-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1077117
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1077117
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontakteinsatz, Polzahl: RJ45, Baugröße: D7, Ausführung : RJ45, Stift, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, mit RJ45-Kontakteinsatz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-Q-I-RJ45-08-M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626788814
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAA018
Länge
21 mm
BAF016
Breite
21 mm
BAA020
Höhe
23.06592 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
BAB577
Tiefe
21 mm
AAT080
Polzahl
8
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
BAA039
max. Umgebungstemperatur
60 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Nein
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
8
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.800 kV
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAS461
Baugröße
D7
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626788814
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kontakteinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kontakteinsatz, Polzahl: RJ45, Baugröße: D7, Ausführung : RJ45, Stift, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, mit RJ45-Kontakteinsatz
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-Q-I-RJ45-08-M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN