Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1079658 - PRC ED-H 4 CUT OUT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1079658
MANUID
Product number of the Manufacturer
1079658
DESCSHORT
Description short
Boîtier vide
DESCLONG
Description long
Répartiteur d'énergie, Famille d'articles: PRC 35, Boîtier vide, matériau du boîtier: Polycarbonate renforcé aux fibres de verre, coloris: noir, tension assignée: 400 V
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRC ED-H 4 CUT OUT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626801018
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
70 °C
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP66/67/69
BAA039
température ambiante maximale
70 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Silver
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
BAC461
matériau de boîtier
Polycarbonate fiber reinforced
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAO663
GTIN
4055626801018
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtier vide
AAU734
Manufacturer product description
Répartiteur d'énergie, Famille d'articles: PRC 35, Boîtier vide, matériau du boîtier: Polycarbonate renforcé aux fibres de verre, coloris: noir, tension assignée: 400 V
AAU731
Manufacturer product family
PRC 35
AAO057
Product type
PRC ED-H 4 CUT OUT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85472000
COO
Country of origin
PL