Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1080100 - FC 4-PCB/6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1080100
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1080100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Nennspannung: 320 V, Nennstrom: 15 A, Anschlussart: Flachsteckanschluss/Lötanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², Montageart: Leiterplattenmontage, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FC 4-PCB/6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626801353
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
29.1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAE496
min. Dicke
53.400 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626801353
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplatten-Grundgehäuse, 6-polig
AAO057
Herstellerprodukttyp
FC 4-PCB/6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL