Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1080100 - FC 4-PCB/6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1080100
MANUID
Product number of the Manufacturer
1080100
DESCSHORT
Description short
Connecteur
DESCLONG
Description long
Connecteur, tension nominale: 320 V, intensité nominale: 15 A, type de raccordement: Raccordement par clip/raccordement soudé, section : 0,5 mm² - 2,5 mm², type de montage: Montage circuits imprimés, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FC 4-PCB/6
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626801353
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
29.1 mm
AAF040
poids net
0.022 kg
BAE496
Epaisseur
53.400 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626801353
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur
AAU734
Manufacturer product description
Embase pour circuits imprimés, 6 pôles
AAO057
Product type
FC 4-PCB/6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL