Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1081340 - FOC-FR19:1U-2OS24-LCD24-OM1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1081340
MANUID
Product number of the Manufacturer
1081340
DESCSHORT
Description short
Telaio da 19"
DESCLONG
Description long
Telaio da 19", grado di protezione: IP67, numero poli: 48, materiale: Lega di alluminio, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-FR19:1U-2OS24-LCD24-OM1
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626808161
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
BAC140
classe di infiammabilità
V0
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAF040
Mass
0.022 kg
AAT080
Pole number
48
AAC207
Material of the contact
not relevant
BAA039
max. temperatura ambientale
85 °C
AAS468
Contact type
not relevant
AAD244
Category
not relevant
AAO663
codice EAN
4055626808161
AAW338
Manufacturer product designation
Telaio da 19"
AAU734
Manufacturer product description
Cassetta di distribuzione per fibra ottica; tipo: cassetta di distribuzione per fibra ottica da 19" montata in rack; grado di protezione: IP20; numero poli: 2*24; materiale di siglatura: alluminio; colore: grigio
AAO057
Product type
FOC-FR19:1U-2OS24-LCD24-OM1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
CN
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte