Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1082299 - HS LCA-RGB-10X5-L
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1082299
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1082299
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signalleuchte
DESCLONG
Langbeschreibung
Signalleuchte mit Litzen, aktiv, flexibel
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HS LCA-RGB-10X5-L
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626812632
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
82
AAO663
GTIN
4055626812632
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Signalleuchte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Signalleuchte 10 mm mit SMD-LED 5 mm (Farbe RGB) zur Montage für Wandstärken ab 1,5 mm. Gehäuse schwarz aus Polycarbonat (UL 94-V0) mit 4 freien Leitungsenden 94 mm verzinnt, wasserdicht IP68 (EN 60529)
AAO057
Herstellerprodukttyp
HS LCA-RGB-10X5-L
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
TN