Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1083616 - D-PTV 2,5/4-QUATTRO-MT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1083616
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1083616
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 82 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 82 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-PTV 2,5/4-QUATTRO-MT
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
82.022088 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626816791
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 82 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,5 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-PTV 2,5/4-QUATTRO-MT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626816791
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
25
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
IN