Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1083618 - DS-PTV 2,5/4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1083618
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1083618
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Deckelsegment
DESCLONG
Langbeschreibung
Deckelsegment, Länge: 33,1 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DS-PTV 2,5/4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626819181
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
55
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
21.99 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAE496
min. Dicke
0.800 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626819181
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Deckelsegment
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Deckelsegment, Länge: 33,1 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DS-PTV 2,5/4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN