Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1085039 - FL SWITCH 1005N
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1085039
MANUID
Product number of the Manufacturer
1085039
DESCSHORT
Description short
Industrial Ethernet Switch
DESCLONG
Description long
Switch Ethernet sottile, cinque porte RJ45 con 10/100 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL SWITCH 1005N
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626834320
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP30
AAP798
norma d'applicazione
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (electromagnetic fields), EN 61000-4-4 (EFT burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (line noise immunity), EN 61000-4-8 (electromagnetic fields), EN 55032
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
AAF040
Mass
0.131 kg
AAB909
max. supply voltage with DC
32 V
BAC078
tipo di tensione di alimentazione
DC
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
AAW330
Number of Ports
5
AAC025
min. supply voltage with DC
9 V
AAB907
max. supply voltage with AC 50 Hz
30 V
AAB908
max. supply voltage with AC 60 Hz
30 V
AAC023
min. supply voltage with AC 50 Hz
18 V
AAC024
min. supply voltage with AC 60 Hz
18 V
AAO663
codice EAN
4055626834320
AAW338
Manufacturer product designation
Industrial Ethernet Switch
AAU734
Manufacturer product description
Switch Ethernet sottile, cinque porte RJ45 con 10/100 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS
AAO057
Product type
FL SWITCH 1005N
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1085039
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
TW