Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1085267 - THERMOMARK CARD 2.0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1085267
MANUID
Product number of the Manufacturer
1085267
DESCSHORT
Description short
Imprimante à transfert thermique
DESCLONG
Description long
Imprimante à transfert thermique, poids: 6 kg, largeur: 254 mm, hauteur: 194 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THERMOMARK CARD 2.0
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626834931
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
254 mm
BAA020
hauteur
194 mm
BAB392
certificats et homologations
CE
BAB577
profondeur
325 mm
AAS629
Foil weight portion of the individual packaging
35 g
AAS628
Cardboard weight portion of the individual packaging
870 g
AAS630
Polystyrene weight portion of the individual packaging
318 g
AAM472
suitable for operation system
MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bit), MS Windows 8 (32/64-bit), MS Windows 8.1 (32/64-bit), MS Windows 10 (32/64-bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2
BAE877
Résolution de l’image d’impression
300 0173-1#05-AAA524#003
AAZ218
Printing process
Thermal transfer for sheets and cards
AAF528
interface
Ethernet 10/100 Mbit/s, USB 2.0
BAG017
Service (O/N)
Yes
AAR422
direct printing via memory card possible
Yes
AAO663
GTIN
4055626834931
AAW338
Manufacturer product designation
Imprimante à transfert thermique
AAU734
Manufacturer product description
Imprimante à transfert thermique pour cartes, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes et des logiciels d'étude et de repérage. Manuel d'utilisation imprimé en allemand et en anglais. Chargeur pour planches UCT-TM... et chargeurs pour cartes US-... Resp. un conditionnement UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), ruban encreur = 50 m
AAO057
Product type
THERMOMARK CARD 2.0
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
84433210
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !