Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1085910 - SAC-3P-35,0-100/M 8FR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1085910
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1085910
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 35 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-35,0-100/M 8FR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626875880
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
AAT080
Polzahl
3
BAD656
halogenfrei
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
not relevant
BAF281
Verwendung für Produkt
BAB378
Farbe des Mantels
gray RAL 7001
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
AAS489
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M8
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
AAC133
strahlenvernetzt
Nein
AAW075
Codierung (Kopf 2)
A - standard
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
35 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
AAW068
Schweißperlenfest
Nein
AAO663
GTIN
4055626875880
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 35 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-35,0-100/M 8FR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft