Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1085910 - SAC-3P-35,0-100/M 8FR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1085910
MANUID
Product number of the Manufacturer
1085910
DESCSHORT
Description short
Câbles pour capteurs/actionneurs
DESCLONG
Description long
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 35 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-3P-35,0-100/M 8FR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626875880
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
EAC-RoHS
AAT080
Pole number
3
BAD656
sans halogène
Yes
AAC202
matière du revêtement du contact
Ni/Au
AAC076
polarisation
A-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAD251
matériau de la gaine du câble
PUR
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
BAD391
avec affichage LED
No
AAC104
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
AAB418
type de connection côté terrain
not relevant
BAF281
Utilisation pour produit
BAB378
couleur de la gaine
gray RAL 7001
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
AAS489
Knurl material
zinc die-cast
AAB419
type de connection côté boitier
M8
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
AAW074
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
AAC133
conception pour réseau en étoile
No
AAW075
Coding
A - standard
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAB762
longueur de câble préassemblé
35 m
AAW070
Category (capacity)
not relevant
AAW068
Resistant to welding beads
No
AAO663
GTIN
4055626875880
AAW338
Manufacturer product designation
Câbles pour capteurs/actionneurs
AAU734
Manufacturer product description
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 35 m
AAO057
Product type
SAC-3P-35,0-100/M 8FR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !