Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1086473 - CEC UBAL 50
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1086473
MANUID
Product number of the Manufacturer
1086473
DESCSHORT
Description short
Cache
DESCLONG
Description long
Cache, coloris: jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CEC UBAL 50
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626879406
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
24
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
yellow
BAA020
hauteur
27.390 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626879406
AAW338
Manufacturer product designation
Cache
AAU734
Manufacturer product description
Cache, coloris: jaune
AAO057
Product type
CEC UBAL 50
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
EE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés