Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1086475 - UBAL 95
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1086475
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1086475
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochstromklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 220 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UBAL 95
PREVIEW
Produktbild
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-5 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
BAA018
Länge
93.600 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626875682
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
220 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
220 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
7.540 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
25.100 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
93.6 mm
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.02222 kg
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
95 mm^2
AAO663
GTIN
4055626875682
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochstromklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 220 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
UBAL 95
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1086475
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
EE