Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1086480 - UBAL 95 FE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1086480
MANUID
Product number of the Manufacturer
1086480
DESCSHORT
Description short
Morsetti di potenza
DESCLONG
Description long
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 220 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 16 mm² - 95 mm², Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 16 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: giallo
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UBAL 95 FE
PREVIEW
article view
AAP403
Number of contact points per level
2
AAC820
Min. operating temperature
-5 °C
AAC821
Max. operating temperature
80 °C
BAA018
length
93.600 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626879505
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
220 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
16 mm^2
AAF726
rated current
220 A
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
7.540 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
25.100 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
93.6 mm
BAA351
colore
yellow
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.09707 kg
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
95 mm^2
AAO663
codice EAN
4055626879505
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti di potenza
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 220 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 16 mm² - 95 mm², Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 16 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: giallo
AAO057
Product type
UBAL 95 FE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1086480
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
EE