Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1086503 - UBAL 150 BN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1086503
MANUID
Product number of the Manufacturer
1086503
DESCSHORT
Description short
Morsetti di potenza
DESCLONG
Description long
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 290 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 150 mm², sezione: 35 mm² - 150 mm², Sezione di dimensionamento: 150 mm², sezione: 35 mm² - 150 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: marrone
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UBAL 150 BN
PREVIEW
article view
AAP403
Number of contact points per level
2
BAA018
length
105.500 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626879420
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
290 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
35 mm^2
AAF726
rated current
290 A
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
9.550 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
30.500 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
105.5 mm
BAA351
colore
Brown
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.15331 kg
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
150 mm^2
AAO663
codice EAN
4055626879420
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti di potenza
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 290 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 150 mm², sezione: 35 mm² - 150 mm², Sezione di dimensionamento: 150 mm², sezione: 35 mm² - 150 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: marrone
AAO057
Product type
UBAL 150 BN
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1086503
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
EE