Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1086506 - UBAL 240 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1086506
MANUID
Product number of the Manufacturer
1086506
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de puissance
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de puissance, Bloc de jonction pour conducteurs en aluminium et fils en cuivre (AI-CU), tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 380 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 240 mm², section : 35 mm² - 240 mm², Section de référence: 240 mm², section : 35 mm² - 240 mm², type de montage: Montage vissé, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UBAL 240 BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626879819
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
380 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
35 mm^2
AAF726
rated current
380 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
13.780 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-5 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
80 °C
BAC137
largeur de l'écartement
37.500 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
70 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
130 mm
AAF040
poids net
0.279 kg
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
240 mm^2
AAO663
GTIN
4055626879819
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de puissance, Bloc de jonction pour conducteurs en aluminium et fils en cuivre (AI-CU), tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 380 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 240 mm², section : 35 mm² - 240 mm², Section de référence: 240 mm², section : 35 mm² - 240 mm², type de montage: Montage vissé, coloris: bleu
AAO057
Product type
UBAL 240 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
EE