Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1087473 - UCT-WMCO 2,9 (23X4) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1087473
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1087473
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leitermarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Leitermarker, Matte, weiß, beschriftet, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-WMCO 2,9 (23X4) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626883267
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
6
BAF016
Breite
4 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.012 kg
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
24
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
2.900 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
2.900 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
2 mm
AAO663
GTIN
4055626883267
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarker, Matte, weiß, beschriftet, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-WMCO 2,9 (23X4) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL