Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1088128 - AXL SE RS485
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1088128
MANUID
Product number of the Manufacturer
1088128
DESCSHORT
Description short
Module de communication
DESCLONG
Description long
Axioline Smart Elements, Module de communication, interface RS-485: 1, indice de protection: IP20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AXL SE RS485
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAP798
Norme d'application
Electrostatic discharge (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2, Electromagnetic fields EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3, Fast transients (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4, Transient overvoltage (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5, Conducted interference EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6
BAF016
Largeur
14.900 mm
BAA020
hauteur
62.200 mm
BAB577
profondeur
62 mm
AAF040
poids net
0.035 kg
AAB909
tension d'alimentation c.c. maximum
30 V
BAC078
type de tension d’alimentation
DC
AAC025
tension d'alimentation c.c. minimum
19.200 V
BAD574
Coupure de potentiel existante (O/N)
No
BAD854
Catégorie Sécurité selon EN 954-1
Invalid
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
No
AAM480
transmission standard
NONE
AAZ485
Suitability for application
Serial data transmission
AAO507
Number of HW interfaces, other
0
BAD087
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ia)
No
BAD088
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ib)
No
BAD296
fixation sur rack
No
BAD347
avec connexion au bus de terrain via un coupleur de bus séparé
Yes
BAD669
avec composants système
Yes
AAB728
avec IO-link master
No
AAO663
GTIN
4055626888002
AAW338
Manufacturer product designation
Module de communication
AAU734
Manufacturer product description
Axioline Smart Elements, Module de communication, interface: RS-485, indice de protection: IP20
AAO057
Product type
AXL SE RS485
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626888002
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389091
COO
Country of origin
DE