Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1089344 - UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/P/YCS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1089344
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1089344
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
32-kanaliges, 24 V DC Ausgaberelaismodul mit Schraubanschluss und redundantem, 50-poligen Systemanschluss, Sicherung und Jumper in jedem Ausgangskreis, für Yokogawa ADV551 und ADV561, plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/P/YCS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626892627
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.007 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
BAF016
Breite
217.4 mm
BAA020
Höhe
127.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.920 kg
BAB577
Tiefe
60.5 mm
AAT080
Polzahl
2
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626892627
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
32-kanaliges, 24 V DC Ausgaberelaismodul mit Schraubanschluss und redundantem, 50-poligen Systemanschluss, Sicherung und Jumper in jedem Ausgangskreis, für Yokogawa ADV551 und ADV561, plusschaltend
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/P/YCS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
DE