Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1089344 - UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/P/YCS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1089344
MANUID
Product number of the Manufacturer
1089344
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module à relais de sortie 24 V DC à 32 canaux avec raccordement vissé et connexion système redondante à 50 pôles, fusible et cavalier dans chaque circuit de sortie, pour Yokogawa ADV551 et ADV561, à commutation par impulsions
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/P/YCS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626892627
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.007 A
AAP798
Norme d'application
EN 60664-1
BAF016
Largeur
217.4 mm
BAA020
hauteur
127.5 mm
AAF040
poids net
0.920 kg
BAB577
profondeur
60.5 mm
AAT080
Pole number
2
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626892627
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais de sortie 24 V DC à 32 canaux avec raccordement vissé et connexion système redondante à 50 pôles, fusible et cavalier dans chaque circuit de sortie, pour Yokogawa ADV551 et ADV561, à commutation par impulsions
AAO057
Product type
UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/P/YCS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE