Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1090037 - CEC UBAL 240
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1090037
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1090037
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckplatte, Farbe: gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CEC UBAL 240
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626897097
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
gelb
BAA020
Höhe
38.990 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626897097
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckplatte, Farbe: gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
CEC UBAL 240
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
EE