Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1090185 - US4-EMP (27X17,5)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1090185
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1090185
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einrastschildchen
DESCLONG
Langbeschreibung
Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 27 x 17,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US4-EMP (27X17,5)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626898339
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
16
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
17 mm
BAF016
Breite
27 mm
BAA020
Höhe
17 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
AAZ231
Textfeldbreite
27 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
17 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermotransfer
AAH043
Lieferform
Card
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAO663
GTIN
4055626898339
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einrastschildchen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 27 x 17,5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
US4-EMP (27X17,5)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE