Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1090185 - US4-EMP (27X17,5)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1090185
MANUID
Product number of the Manufacturer
1090185
DESCSHORT
Description short
Etiquettes à encliqueter
DESCLONG
Description long
Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 27 x 17,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US4-EMP (27X17,5)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626898339
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
17 mm
BAF016
Largeur
27 mm
BAA020
hauteur
17 mm
BAB577
profondeur
0.500 mm
AAF040
poids net
0.015 kg
AAZ231
Width label space
27 mm
AAZ232
Height label space
17 mm
AAZ234
Marking process
thermo transfer
AAH043
type of delivery
Card
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAO663
GTIN
4055626898339
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquettes à encliqueter
AAU734
Manufacturer product description
Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 27 x 17,5 mm
AAO057
Product type
US4-EMP (27X17,5)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE