Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1090617 - PT 10-HESI (6,3X32)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1090617
MANUID
Product number of the Manufacturer
1090617
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction-fusibles
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 6,3 x 32, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section :  0,5 mm²- 16 mm², coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 10-HESI (6,3X32)
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
630 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC034
type de commande
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.820 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
10.200 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
88.900 mm
AAF040
poids net
0.039 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
10 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
16 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
BAC922
type
swiveling
BAB943
type d'’insert de sécurité
Miniature fuses 6,3x32mm
AAO663
GTIN
4055626901237
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction-fusibles
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 6,3 x 32, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section :  0,5 mm²- 16 mm², coloris: gris
AAO057
Product type
PT 10-HESI (6,3X32)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626901237
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
35
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
CN