Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1092935 - PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN LQ
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1092935
MANUID
Product number of the Manufacturer
1092935
DESCSHORT
Description short
Bloc distributeur
DESCLONG
Description long
Bloc distributeur, Bloc répartiteur, conditionnement plus grand, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 19, type de raccordement: Raccordement Push-in, Dérivation, section : 0,14 mm² - 4 mm², Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN LQ
PREVIEW
Preview
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA018
longueur
58.100 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626909707
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAH005
Tension nominale
690 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
19
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
BAC137
largeur de l'écartement
28.600 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
58.100 mm
BAA351
couleur
green
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.042 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626909707
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc distributeur, Bloc répartiteur, conditionnement plus grand, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 19, type de raccordement: Raccordement Push-in, Dérivation, section : 0,14 mm² - 4 mm², Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert
AAO057
Product type
PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN LQ
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1092935
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
130
QUANTITYINT
Quantity Scale
130
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL