Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1096319 - EMLP (20X8)R RD
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1096319
MANUID
Product number of the Manufacturer
1096319
DESCSHORT
Description short
Etichetta
DESCLONG
Description long
Etichetta, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLP (20X8)R RD
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626931531
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAA018
lunghezza
8 mm
BAF016
larghezza
20 mm
AAF040
Mass
0.1373 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
500
BAD656
non alogeno (S/N)
No
BAB664
materiale
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 60068-2-11:2000-02
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
AAO663
codice EAN
4055626931531
AAW338
Manufacturer product designation
Etichetta
AAU734
Manufacturer product description
Etichetta, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 500
AAO057
Product type
EMLP (20X8)R RD
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1096319
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
39191080
COO
Country of origin
DE