Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1097754 - UCT-WMCO 6,8 (23X8) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1097754
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1097754
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leitermarkierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Leitermarkierung, Matte, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 6,1 ... 6,8 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-WMCO 6,8 (23X8) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626939162
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAF016
Breite
8 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
23 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.012 kg
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
15
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
6.100 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6.800 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
6.800 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
6.100 mm
AAO663
GTIN
4055626939162
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarkierung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarkierung, Matte, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 6,1 ... 6,8 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-WMCO 6,8 (23X8) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL