Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1097754 - UCT-WMCO 6,8 (23X8) CUS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1097754
MANUID
Product number of the Manufacturer
1097754
DESCSHORT
Description short
Siglatura di conduttori
DESCLONG
Description long
Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 6,1 ... 6,8 mm, dimensioni campo di siglatura: 23 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 15
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-WMCO 6,8 (23X8) CUS
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626939162
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
larghezza
8 mm
BAA351
colore
White
BAA018
lunghezza
23 mm
BAG640
tipo di montaggio
quick fastening
AAF040
Mass
0.012 kg
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
15
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
Polycarbonate (PC)
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
BAC732
min. diametro del cavo
6.100 mm
AAG172
max. cable diameter
6.800 mm
BAC624
max. diametro del filo
6.800 mm
BAC708
min. diametro del filo
6.100 mm
AAO663
codice EAN
4055626939162
AAW338
Manufacturer product designation
Siglatura di conduttori
AAU734
Manufacturer product description
Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 6,1 ... 6,8 mm, dimensioni campo di siglatura: 23 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 15
AAO057
Product type
UCT-WMCO 6,8 (23X8) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL