Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
11.015 - Brida suelta DIN
Lista de materiales
AGRU_11015012511_Backing Ring DIN_steel insert/f. flange adaptor_PP-FRP grey_125 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
11.015
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Brida suelta DIN
EXT_BEZ_2
Descripción 2
inserc.acero/p.boqu. con borde
MATERIAL
Material
PP-FRP gris
HERSTELLV
Proceso de manufactura
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
conexión abridada
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
D
mm
D2
mm
D3
mm
B
mm
K
mm
NM
P
16.000 bar
NUMB
8.000
KGEW
0.000 mm