Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
11-4310, 11-4312 - Button Head Socket Cap Screws
Bill of material
11-4310
PN
Part No.
11-4310
THRD
Thread
M4 x 0.7
FIN
Finish
Black-Coated
L
L Length
mm
A
7.6 mm
B
2.5 mm
E
2.19 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей