Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
110-2 - 1102x
Bill of material
110H3P0843A3
CNSORDERNO
SA
Step angle
1.2 °
ST
Static torque
8 Nm
PC
Phase current
6.50 A
R
resistance
1.00 Q
PI
Phase inductance
11.9 mH
SD
Shaft diameter
19 mm
SL
Shaft length
40 mm
L
length
137 mm
L1
26 mm
AD
Adapter driver
3DM2282
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)