110-OF
Bel Fuse
Signal Transformer
110-OF
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/110_of/110_of.prj},{NB=110-OF},{PN=110-OF},{SHA256=HIhIdgE2llaTiKovis0ww1eBjxx0/8V3UW/tlsngw3g=},{INAME=00004__1102d0f2estep},{DESC=Auto Transformer, 100VA, 230V to 115V, 115V to 230V},{POWER=100},{INPUT=230V or 115V},{OUTPUT=115V or 230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.3 lbs (0.59 kg)},{LENGTH=2.25 in. (57.2 mm)},{HEIGHT=1.93 in. (49 mm)},{WIDTH=2 in. (50.8 mm)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110-OF
Bill of material
110-OF
PN
Part Number
110-OF
DESC
Description
Auto Transformer, 100VA, 230V to 115V, 115V to 230V
POWER
Power
100
VA
INPUT
Input
230V or 115V
V
OUTPUT
Output
115V or 230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
1.3 lbs (0.59 kg)
LENGTH
Length
2.25 in. (57.2 mm)
HEIGHT
Height
1.93 in. (49 mm)
WIDTH
Width
2 in. (50.8 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
mpi_200_28 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청