Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1100-OF
Bill of material
1100-OF
PN
Part Number
1100-OF
DESC
Description
Auto Transformer, 1000VA, 230V to 115V, 115V to 230V
POWER
Power
1000 VA
INPUT
Input
230V or 115V V
OUTPUT
Output
115V or 230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
14 lbs (6.35 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
HEIGHT
Height
4.37 in. (111 mm)
WIDTH
Width
4.5 in. (114.3 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés