Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1100-OF
Bill of material
1100-OF
PN
Part Number
1100-OF
DESC
Description
Auto Transformer, 1000VA, 230V to 115V, 115V to 230V
POWER
Power
1000 VA
INPUT
Input
230V or 115V V
OUTPUT
Output
115V or 230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
14 lbs (6.35 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
HEIGHT
Height
4.37 in. (111 mm)
WIDTH
Width
4.5 in. (114.3 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)