Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
11006510 - Clamp angle
Bill of material
11006510 Clamp angle
BNR
Order number
11006510
A
Dimension
60 mm
B
Dimension
60 mm
C
Dimension
78 mm
D
Dimension
24 mm
E
Dimension H7
45 mm
F
Dimension
6.4 mm
G
Dimension
M8
H
Dimension
48 mm
WER
Material
Aluminium
CTNH
CTN Huttwil
84313900
CTNA
CTN Amberg
84799096
GEW
Weight
0.215 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)