Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
11006510 - Equerre de fixation
Nomenclature
11006510 Equerre de fixation
BNR
Article No.
11006510
A
Dimension
60 mm
B
Dimension
60 mm
C
Dimension
78 mm
D
Dimension
24 mm
E
Dimension H7
45 mm
F
Dimension
6.4 mm
G
Dimension
M8
H
Dimension
48 mm
WER
Matériau
Aluminium
CTNH
CTN Huttwil
84313900
CTNA
CTN Amberg
84799096
GEW
Poids
0.215 kg