Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
11011366 - Zwischenanschlag ZA 20/25
Stückliste
11011366 Zwischenanschlag ZA 20/25
BNR
Bestellnummer
11011366
TYP
Typ
ZA 20/25
B1
Breite B1
30 mm
B2
Breite B2
29.9 mm
B3
Breite B3
27 mm
B4
Breite B4
15.5 mm
B5
Breite B5
12 mm
D1
Durchmesser D1
9 mm
D2
Durchmesser D2
10 mm
D3
Durchmesser D3
9 mm
G1
Gewinde G1
M5
G2
Gewinde G2
M5
G3
Gewinde G3
M5
G4
Gewinde G4
M6x0.75
H1
Höhe H1
62 mm
H2
Hoehe H2
39 mm
H3
Hoehe H3
59 mm
H4
Höhe H4
36 mm
H5
Höhe H5
9.7 mm
H6
Höhe H6
17 mm
H7
Höhe H7
13 mm
H8
Höhe H8
1.9 mm
H9
Höhe H9
2 mm
H10
Höhe H10
7
L1
Länge L1
114 mm
L2
Länge L2
69.5 mm
L3
Länge L3
10.5 mm
L4
Länge L4
42 mm
L5
Länge L5
32 mm
L6
Länge L6
19 mm
L7
Länge L7
80 mm
L8
Länge L8
60 mm
L9
Länge L9
54 mm
L10
Länge L10
20 mm
SW
Schlüsselweite SW
8 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Gewicht
0.27 kg