Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11012 - Archimedes screw module, Food contact - MRH 150-75 U2
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11012 - MRH 150-75 U2
REF
Part Number
11012 - MRH 150-75 U2
DESC
Description
Archimedes screw module, Food contact, pitch 75 mm, Right hand MRH 150-75 U2
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
150 mm
D2
Outside dimension
6 Zoll
A1
Diameter of the core
57 mm
A2
Diameter of the core
2.24 Zoll
F1
Functional height
150 mm
F2
Functional height
5.91 Zoll
H1
Axe cross section
32 mm
H2
Axe cross section
1.26 Zoll
PAS1
Pas
75 mm
PAS2
Pas
2.95 Zoll
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0.068
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
2.4 ft³
MASSE1
Mass of a module
500 g
MASSE2
Mass of a module
1.10 lb
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen