Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
11014583 - Klemmwinkel
Stückliste
11014583 Klemmwinkel
BNR
Bestellnummer
11014583
A
Mass
40 mm
B
Mass
40 mm
C
Mass
48 mm
D
Mass
20 mm
E
Mass H7
25 mm
F
Mass
5.2 mm
G
Mass
M3.5
H
Mass
28 mm
WER
Werkstoff
Aluminium
CTNH
CTN Huttwil
84313900
CTNA
CTN Amberg
84799096
GEW
Gewicht
0.060 kg