Archimedys-Exventys - 11020 - TRH 102-100 U2
Archimedys-Exventys
Bulk Handling Equipment
Archimedes screw module
Food grade
DN102 4 in
Powered by
CAD모델 선택
{archimedys_exventys/materiel20de20manutention20des20mate9riaux/vis20d27archime8de20modulaires/alimentaire/dn102204in/11020.prj},{NB=archimedys_exventys_11020 - TRH 102-100 U2},{NAME=11020 TRH 102-100 U2},{INAME=1102020TRH201022d10020U2},{REF=11020 - TRH 102-100 U2},{DESC=Module de vis d'Archimède, Alimentaire, Pas 100 mm à Droite, TRH 102-100 U2},{SENSPAS=Droite},{D1=101.6},{D2=4},{A1=39},{A2=1.54},{F1=100},{F2=3.94},{H1=22},{H2=0.87},{PAS1=100},{PAS2=3.94},{TAUXREP1=0.04},{TAUXREP2=1.46},{MASSE1=230},{MASSE2=0.51}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11020 - Archimedes screw module, Food contact - TRH 102-100 U2
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11020 - TRH 102-100 U2
REF
Part Number
11020 - TRH 102-100 U2
DESC
Description
Archimedes screw module, Food contact, pitch 150 mm, Right hand TRH 102-100 U2
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
101.6
mm
D2
Outside dimension
4
인치
A1
Diameter of the core
39
mm
A2
Diameter of the core
1.54
인치
F1
Functional height
100
mm
F2
Functional height
3.94
인치
H1
Axe cross section
22
mm
H2
Axe cross section
0.87
인치
PAS1
Pas
100
mm
PAS2
Pas
3.94
인치
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0.04
m³
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
1.46
ft³
MASSE1
Mass of a module
230
g
MASSE2
Mass of a module
0.51
lb
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청