Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1102190050 - IE-C5DS4VG0050MCSMCS-E
Stückliste
Weidmueller 1102190050
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1102190050
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C5DS4VG0050MCSMCS-E
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PROFINET Kabel (konfektioniert) M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Polzahl: 4, Länge: 5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4032248964864
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAK321
Kabelkonstruktion
1x4
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
M12
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
AAM491
NVP-Wert
65 %
BAB378
Farbe des Mantels
grün
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS; UKCA
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
nach IEC 60332-3-24
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAI969
Länge
5 m
AAF040
Masse
0.364 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290