Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1102190100 - IE-C5DS4VG0100MCSMCS-E
Lista materiałowa
Weidmueller 1102190100
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1102190100
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DS4VG0100MCSMCS-E
DESCSHORT
Description short
Kabel PROFINET (uzbrojony) M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Liczba biegunów: 4, Długość: 10 m
DESCLONG
Description long
Gotowe do podłączenia linie danych PROFINET z przewodami miedzianymi.
GTIN
4032248964871
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
No
AAM491
NPV value
65 %
BAB378
Color of coat
green
BAB392
certificate/approval
CULUS; UKCA
BAD656
Without halogens
No
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
No
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
10 m
AAF040
Mass
0.132 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen