Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1102246 - SAC-4P- 2,55-534/AD AE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1102246
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1102246
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), Kabellänge: 3 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P- 2,55-534/AD AE
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626962177
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 175301-803
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAT080
Polzahl
4
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
not relevant
BAF281
Verwendung für Produkt
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-5 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
nicht relevant
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.750 mm^2
AAC133
strahlenvernetzt
Nein
AAW075
Codierung (Kopf 2)
not relevant
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
AAW068
Schweißperlenfest
Nein
AAO663
GTIN
4055626962177
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), Kabellänge: 3 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-4P- 2,55-534/AD AE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft