Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
11024 - KAULS Objektband B2038/161/X Est gbmt 160/38mm
Bill of material
264923
ARTNR
Artikelnummer
264923
FN
11024
OB
Objektbänder
B 2038/161/X
BT
Bandtyp
Stahlzargenbänder, Objektbänder und Aufnahme-Elemente, VX-Objektbänder
W
Winkel
°
TK
Tragkraft
160 kg
LH
Lappenhöhe
160 mm
LB
Lappenbreite
38 mm
VB
verstellbar
ja
TG
tauglich für EI30
ja
AS
Anschlagsituation
in Stahlzarge, stumpf/gefälzt
WER
Werkstoff
Edelstahl
OF
Oberfläche
gebürstet matt
DIN
links/rechts
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей