Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
11026 - KAULS Objektband B2024/X Est gbmt 160/24mm
Bill of material
264925
ARTNR
Artikelnummer
264925
FN
11026
OB
Objektbänder
B 2024/160/X
BT
Bandtyp
Stahlzargenbänder, Objektbänder und Aufnahme-Elemente, VX-Objektbänder
W
Winkel
°
TK
Tragkraft
160 kg
LH
Lappenhöhe
160 mm
LB
Lappenbreite
24 mm
VB
verstellbar
ja
TG
tauglich für EI30
ja
AS
Anschlagsituation
gefälzt, in Stahlzarge
WER
Werkstoff
Edelstahl
OF
Oberfläche
gebürstet matt
DIN
links/rechts
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)