Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
11032 - KAULS Objektband B1830/160/X-4 VX TECH 160/38mm stumpf Ø22
Bill of material
512807
ARTNR
Artikelnummer
512807
FN
11032
OB
Objektbänder
B 1830/160/X-4
BT
Bandtyp
Stahlzargenbänder, Objektbänder und Aufnahme-Elemente, VX-Objektbänder
W
Winkel
°
TK
Tragkraft
300 kg
LH
Lappenhöhe
160 mm
LB
Lappenbreite
38 mm
VB
verstellbar
ja
TG
tauglich für EI30
ja
AS
Anschlagsituation
in Stahlzarge, stumpf / ungefälzt
WER
Werkstoff
Edelstahl
OF
Oberfläche
gebürstet matt
DIN
links/rechts
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models