Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1104789 - PLC-V8L/D15S/OUT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1104789
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1104789
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adaptermodul
DESCLONG
Langbeschreibung
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste 1x 15-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-V8L/D15S/OUT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626971049
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
77
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
BAF016
Breite
112.3 mm
BAA020
Höhe
41.02 mm
AAF040
Nettogewicht
0.083 kg
BAB577
Tiefe
50 mm
AAT080
Polzahl
15
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Steckanschluss
AAO663
GTIN
4055626971049
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adaptermodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste 1x 15-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-V8L/D15S/OUT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE