Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1104789 - PLC-V8L/D15S/OUT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1104789
MANUID
Product number of the Manufacturer
1104789
DESCSHORT
Description short
Module de l'adaptateur
DESCLONG
Description long
Adaptateur V8 pour 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), raccordement 1: Raccordement vissé 1x, raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB 1x 15-pôles, raccordement 3: Raccord enfichable (Encliquetable sur les 8x blocs de jonction PLC-INTERFACE), nombre de canaux: 8, logique de commande: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-V8L/D15S/OUT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626971049
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
EN 60664-1
BAF016
Largeur
112.3 mm
BAA020
hauteur
41.02 mm
AAF040
poids net
0.083 kg
BAB577
profondeur
50 mm
AAT080
Pole number
15
AAB418
type de connection côté terrain
Plug-in connection
AAO663
GTIN
4055626971049
AAW338
Manufacturer product designation
Module de l'adaptateur
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur V8 pour 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), raccordement 1: Raccordement vissé 1x, raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB 1x 15-pôles, raccordement 3: Raccord enfichable (Encliquetable sur les 8x blocs de jonction PLC-INTERFACE), nombre de canaux: 8, logique de commande: plusschaltend
AAO057
Product type
PLC-V8L/D15S/OUT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE